App elcom access
Commander le système d’interphone de porte par smartphone. L’App de commande pour les utilisateurs privés.
![Smartphone affichant l'interface d'une application de domotique avec photo d'une personne pour le contrôle d'entrée de porte](https://assets.sc.hager.com/fr-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/04_support/apps-und-tools/elcom-access_app_square.jpg?h=640&la=fr-ch&hash=54B4F8E03C62353DD838A10D0A3814A9)
Voir à tout moment qui est devant la porte et sonne
L’App est conçue de manière attrayante et s’utilise de manière intuitive. Pour iOS ou Android, smartphone ou tablette : votre client a accès à toutes les fonctions de l’interphonie. L’appel de porte est envoyé au terminal mobile sur lequel une prévisualisation vidéo est visible. Les appels de porte manqués peuvent être retracés plus tard : la mémoire d’image permet de voir quel visiteur était devant la porte.
Aperçu des fonctions
- Appel de porte avec prévisualisation vidéo
- Accepter/refuser l’appel de porte
- Accepter l’appel de porte sur l’écran verrouillé
- Ouvrir la porte grâce à un bouton
- Voir le texte d’information du poste extérieur : quel poste extérieur a appelé, p. ex. porte d’entrée, entrée latérale ou portail du jardin?
- Visionner les appels de porte manqués grâce à la mémoire d’image
- Consulter l’historique des appels de porte (classés par zone d’appel: par ex. privé/professionnel)
- Gestion de la mémoire d’image : enregistrer, subdiviser, effacer
- Créer un instantané manuel ou une vidéo (également en mode veille)
- Changer de caméra (entre bifilaire et caméra IP)
- Réglage des sonneries d’appel dans l’App
- Sélection de 16 tonalités d’appel différentes
- Mode muet de l’App par intervalles de 15 min, 1h, 8h, 24h ou permanent
Access Gate
le smartphone se transforme en poste intérieur
01:39
Télécharger maintenant gratuitement l’App elcom access
Pour l’App elcom access, vous devez disposer au minimum de la version iOS 10.2 ou de la version Android 5 ou supérieure.