Sectionneur de neutre
La gamme comprend des sectionneurs de neutre de 25 A à 2250 A. Elle s’intègre spécialement dans les réglettes sectionnables à coupure en charge HPC weber.vertigroup. Son utilisation est également universelle.
Sectionneurs de neutre sur barres conductrices
Les sectionneurs de neutre juxtaposables 160 A, 250 A et 630 A sont adaptés en largeur au système weber.vertigroup. Un raccord PE pour la transition du système TN-C à TN-S est disponible comme accessoire.
Sectionneurs de neutre pour montage individuel
Les sectionneurs de neutre pour conducteurs N ou PEN de 160 A à 2250 A se vissent sur des rails porteurs ou des plaques de montage. Tous les modèles peuvent être équipés de l’axe de verrouillage N-VB.
Sectionneurs de neutre pour montage encastré et apparent
Les sectionneurs de neutre pour montage encastré et apparent de 60 A à 160 A sont disponibles pour les domaines d’application des conducteurs N ou PEN, les transitions d’un système TN-C à TN-S et les systèmes TT. Les bornes de raccordement sont déjà prémontées sur tous les types.
Sectionneurs de neutre pour transition entre un système TN-C et TN-S
Les sectionneurs de neutre de 250 A à 800 A sont prévus pour le montage lors de la transition d’un système TN-C à TN-S. Ils conviennent spécialement aux coupe-surintensité généraux, principaux et d’abonnés.
Sectionneurs de neutre pour montage sur profilés
Les sectionneurs de neutre de 160 A peuvent être encliquetés sur le rail DIN de 35 mm. Les entrées sont reliées sans perçage avec une barre en cuivre usuelle.