limiteurs de surtension
La gamme de protection contre les surtensions perfectionnée de Hager permet de mettre en œuvre de manière simple et fiable toutes les exigences en matière de normes pour la sécurité des installations électriques.
Limiteurs de surtension combinés
Parafoudres combinés type 1 + type 2 (≤ 10 m = + type 3). Le multitalent avec une technologie à éclateur de pointe. Le domaine d’application principal est la zone d’alimentation de l’installation électrique - la distribution principale.
Limiteur de surtension
Les parafoudres de type 2 sont installés en aval d’un parafoudre type 1 ou d’un parafoudre combiné existant. Cela se fait généralement au niveau de la distribution – donc dans des distributions secondaires qui alimentent les circuits terminaux. Les parafoudres de type 3 servent à protéger les terminaux.