Systèmes de canaux de câblage
Systèmes de canaux de câblage PVC
Les systèmes de canaux de câblage tehalit.BA6, tehalit.BA7 et tehalit.DNG en PVC impressionnent par leurs dimensions extérieures droites et un choix de 22 tailles. Typiquement Hager : le montage et démontage convivial du couvercle.
Système de canaux de câblage sans halogène
Canal de câblage tehalit.HA7 parties supérieure et inférieure PC/ABS/HA7 et clip BA7/HA7. tehalit.HNG système de canaux de câblage sans halogène, PPO. Auto-extinguible selon UL 94 V0. Résistance thermique de -25 à +90 °C. Montage facile de la partie supérieure et en même temps force de retenue élevée de la partie supérieure en cas d’affectation intégrale.
Système de canaux de câblage, Polyamide
Système de canaux de câblage tehalit.VK-flex, polyamide. Canal de câbles annulaire, flexible avec ouverture d’un côté pour l’insertion aisée des câbles. Convient particulièrement pour le câblage de porte ou une affectation rapide des câbles. Facile à monter, disponible en 4 tailles et 2 longueurs avec fixation initiale et terminale à enficher, autocollant.