tehalit.HNG sans halogène - Système de canaux de câblage, PPO
- Leichte Montage und Demontage des Oberteils
- Stegabstand 12,5 mm
- Leitungsbelegung bis 6 mm² möglich
- Bodenlochung nach EN 50085
- Selbstverlöschend nach UL94 V1
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- Temperaturbeständig -20 bis + 80°C
- Halogenfrei
- 15 verschiedene Kanalabmessungen
Material: PPO
Lieferlänge: 2000 mm
Lieferform: Unterteil, Oberteil
Lieferfarbe: Lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Hinweis: Material nicht mit Ölen und Fetten in Kontakt bringen, da die Gefahr der Spannungsrisskorrosion besteht