Système de canaux de câblage sans halogène
Canal de câblage tehalit.HA7 parties supérieure et inférieure PC/ABS/HA7 et clip BA7/HA7. tehalit.HNG système de canaux de câblage sans halogène, PPO. Auto-extinguible selon UL 94 V0. Résistance thermique de -25 à +90 °C. Montage facile de la partie supérieure et en même temps force de retenue élevée de la partie supérieure en cas d’affectation intégrale.
Catégories