Distribution d'énergie I - Protection / commande, signalisation, mesure
Appareils de protection avec technique à enfichage - système quickconnect Appareils de protection avec technique à enfichage - système quickconnect
Les appareils de protection quickconnect sont enfichés au lieu d’être vissés. Les bornes à ressorts, en appui constant et uniforme sur les conducteurs, garantissent une sécurité de contact élevée.
Système de socles enfichables uniway Système de socles enfichables uniway
Le nouveau système compact de socles enfichables de Hager. Il offre aux concepteurs et tableautiers une flexibilité maximale lors de la planification et de l’exécution. Le système à 5 conducteurs permet une alimentation rapide et simple d’une grande variété d’appareillages modulaires.
Disjoncteurs différentiels FI-LS (RCBO) Disjoncteurs différentiels FI-LS (RCBO)
Le FI-LS3 pour l’armoire de distribution électrique combine un disjoncteur différentiel 3P+N et trois disjoncteurs individuels 1P+N (RCBO) en quatre modules. Cette innovation économise de la place et du temps.
Interrupteurs différentiels Interrupteurs différentiels
Les dispositifs de protection (DDR) protègent efficacement contre les accidents électriques. Si le courant circule incorrectement, le circuit surveillé est coupé rapidement et de manière sûre du réseau restant.
Disjoncteurs LS (MCB) Disjoncteurs LS (MCB)
Le disjoncteur LS (MCB) assure la protection des consommateurs et des lignes contre les courts-circuits et les surcharges – la solution facile à installer avec deux loquets Quick-Snap.
limiteurs de surtension limiteurs de surtension
La gamme de protection contre les surtensions perfectionnée de Hager permet de mettre en œuvre de manière simple et fiable toutes les exigences en matière de normes pour la sécurité des installations électriques.
Disjoncteurs sélectifs Disjoncteurs sélectifs
Les disjoncteurs SLS sont la solution stable et sans entretien pour la protection des tableaux de distribution avec disjoncteurs en aval. Le principe breveté avec raccordement du neutre garantit une commutation rapide et intelligente.
Disjoncteurs moteurs Disjoncteurs moteurs
Les deux variantes de disjoncteurs moteurs assurent la protection efficace de moteurs monophasés et triphasés contre les surintensités et les courts-circuits. La coupure se fait en mode manuel, automatique ou à distance.
Contacteurs de puissance Contacteurs de puissance
Les contacteurs tri et quadripolaires de Hager, avec une puissance de coupure jusqu’à 200 A, sont idéaux pour commuter par exemple des moteurs triphasés, des éléments de chauffage ou des éclairages LED. De plus, les contacteurs quadripolaires conviennent pour une application dans la protection RI.
Commande, signalisation Commande, signalisation
Interrupteurs, poussoirs, interrupteurs à pression ou contacteurs : avec les dispositifs de commande/signalisation de Hager, vous revalorisez tout tableau de distribution. Les points forts sont les poussoirs à impulsion avec ou sans LED de signalisation.
Mesure Mesure
Les appareils de mesure de Hager vous permettent de maîtriser la consommation d’énergie. Pour la surveillance du secteur requise pour les installations photovoltaïques, misez sur le relais de découplage du secteur certifié.
Système de distribution tertio Système de distribution tertio
Le système de distribution tertio offre une grande souplesse de planification et de mise en œuvre. tertio convainc aussi dans la pratique : le système peut être utilisé jusqu’à 200 A via des barres en cuivre courantes.
Système de rails de montage weber.uniline Système de rails de montage weber.uniline
weber.uniline convient pour l’assemblage transversal de divers composants de protection tels que disjoncteurs, disjoncteurs différentiels ou fusibles HPC combinés à des fusibles DII et DIII.
Interrupteur sectionneurs et inverseurs de charge Interrupteur sectionneurs et inverseurs de charge
Les interrupteurs-sectionneurs modulaires et les commutateurs sous charge sont disponibles en version modulaire et en version 3 / 4 pôles de 20 à 160 A. Les interrupteurs-sectionneurs non modulaires et les commutateurs sous charge sont disponibles à partir de 125 A jusqu’à 3200 A en version 3 / 4 pôles.
Sectionneur de neutre Sectionneur de neutre
La gamme comprend des sectionneurs de neutre de 25 A à 2250 A. Elle s’intègre spécialement dans les réglettes sectionnables à coupure en charge HPC weber.vertigroup. Son utilisation est également universelle.
Technique de connexion Technique de connexion
L’assortiment pour la technique de connexion comprend des bornes pour conducteurs sectoriels, torons, fils et câbles en T. Une large gamme d’accessoires complète l’offre de connexions amovibles.
Systèmes de canaux de câblage Systèmes de canaux de câblage
Hager propose une gamme de canaux de câblage particuliers pour une pose ordonnée des câbles dans l’armoire électrique. Faites confiance aux versions en PVC, polyamide et sans halogène.
Bornes à enfichage Bornes à enfichage
La borne à enfichage permet aux fournisseurs d’énergie de remplacer rapidement et en toute sécurité les compteurs kWh jusqu’à 100 A, sans interruption des installations en aval – petite pièce, grand effet.
Détecteur d’arcs dangereux AFDD Détecteur d’arcs dangereux AFDD
Le dispositif de détection des défauts d’arc (Arc Fault Detection Device = AFDD) détecte les courbes caractéristiques du courant et de la tension et coupe automatiquement le circuit électrique concerné. Le risque d’incendie dû à des câbles défectueux et des défauts de connexion est ainsi considérablement réduit.