Distribution d'énergie II - Coffrets, armoires et systèmes d’équipement intérieur
Coffrets
Les exigences constructives des bâtiments résidentiels et industriels sont le terrain d’action des coffrets de distribution de Hager. Avec un design épuré et un montage convivial, vous profitez d’une sécurité maximale.
Armoires juxtaposables weber.mes
Les armoires weber.mes existent en diverses version, p. ex. des armoires standards, armoires de stock, armoires réseau ou d’angle, avec indice de protection IP40 et IP55. Le configurateur mes aide à la planification.
Armoires juxtaposables weber.mes C
Grâce à la compatibilité avec le système d’équipement intérieur univers-N et à l’aménagement intérieur traditionnel, l’armoire weber.mes C est la solution polyvalente pour la protection des appareils jusqu’à 630 A.
Coffrets et armoires orion.plus
Les armoires orion-plus, en métal et en polyester renforcé de fibres de verre, conviennent pour des conditions extrêmes. Elles résistent à des sollicitations élevées et à l’humidité – elles conviennent donc également pour l’extérieur.
Coffrets et armoires orion.inox
Les armoires murales orion.inox IP66 sont protégées contre l’eau et la poussière et conviennent donc également pour l’extérieur. Des accessoires pratiques, comme l’auvent, complètent l’assortiment.
Coffrets et armoires de distribution anti-feu
Pour garantir le maintien de l’alimentation électrique le plus longtemps possible en cas d’incendie, Hager a développé la gamme d’armoires murales, de coffrets et de boîtes de dérivation résistants au feu.
Coffrets et armoires univers
Avec les armoires murales, sur socle et juxtaposables univers, vous relevez tous les défis. Armoire de distribution ou distribution de compteurs – univers offre une protection pour des applications jusqu’à 1600 A.
Système d'équipement intérieur univers N
Le système d’équipement intérieur univers N est synonyme de montage simple et de qualité robuste. L’assortiment de composants pour jeux de barres, canaux treillis, compteurs et autres fait l’objet d’un développement continu.