Coffrets et armoires de distribution anti-feu
Armoires sur socle et armoires murales anti-feu
Les armoires anti-feu sur socle et murales sont étanches à la fumée/fumée froide – homologuées par l’AEAI selon la EN1363-1. Un système de ventilation par l’arrière de l’armoire et un joint coupe-feu périphérique sont d’autres caractéristiques.
Boîtes anti-feu
Les coffrets anti-feu pour un montage apparent sont étanches à la fumée. Passe-câbles coupe-feu moussant automatiquement en cas d’incendie. Résistance au feu : 30 ou 90 minutes selon la norme DIN4102-2.
Boîtes de dérivation anti-feu
Les boîtes de dérivation pour le maintien de fonctionnement en cas d’incendie nécessitent des bornes en céramique. Bien entendu, ces bornes sont incluses dans la livraison. Maintien de fonctionnement : E30 ou E90 selon la norme DIN 4102-12.
Portes murales anti-feu
Les portes murales anti-feu avec charnière de porte à droite sont équipées de joints coupe-feu périphériques et antifumée, automoussant en cas d’incendie. Résistance au feu : 30 minutes selon norme DIN 4102-12.