Portes murales anti-feu, accessoires
- Résistant au feu 30 minutes selon norme DIN4102-2
- 30 minutes d’isolation au feu conformément à la norme DIN 4102-11
- materiaux avec revêtement de surface A2 (non combustible), testé selon norme DIN 4102 partie 1 / EN13501-1
- indice de protection IP42
- classe d'isolation II
- couleur RAL 9010
- joint anti-fumée
- charnière normalement à droite ou porte double
- selon norme DIN 4102
- poignée à levier pivotant (demi-cylindre) avec double barre
- avec matériel de fixation
- cadres de compensation supplémentaires, voir Accessoires
Versions spéciales possibles :
- le matériel peut recevoir différents revêtements (motif/peinture/placage/métal) en usine.