Distri­bu­tion d'énergie II - Coffrets, armoires et systèmes d’équi­pe­ment inté­rieur

Peu importe la cubature, avec les armoires juxtaposables weber.mes, les armoires orion ou le système d’équipement intérieur univers N, vous distribuez l’énergie électrique de manière simple, sûre et rapide.

Coffrets

Les exigences construc­tives des bâti­ments rési­den­tiels et indus­triels sont le terrain d’ac­tion des coffrets de distri­bu­tion de Hager. Avec un design épuré et un montage convi­vial, vous profitez d’une sécu­rité maxi­male.

Armoires juxta­po­sables weber.mes

Les armoires weber.mes existent en diverses version, p. ex. des armoires stan­dards, armoires de stock, armoires réseau ou d’an­gle, avec indice de protec­tion IP40 et IP55. Le confi­gu­ra­teur mes aide à la plani­fi­ca­tion.

Armoires juxta­po­sables weber.mes C

Grâce à la compa­ti­bi­lité avec le système d’équi­pe­ment inté­rieur univers-N et à l’amé­na­ge­ment inté­rieur tradi­tion­nel, l’ar­moire weber.mes C est la solu­tion poly­va­lente pour la protec­tion des appa­reils jusqu’à 630 A.

Coffrets et armoires orion.­plus

Les armoires orion-­plus, en métal et en poly­ester renforcé de fibres de verre, conviennent pour des condi­tions extrêmes. Elles résistent à des solli­ci­ta­tions élevées et à l’hu­mi­dité – elles conviennent donc égale­ment pour l’ex­té­rieur.

Coffrets et armoires orion.inox

Les armoires murales orion.inox IP66 sont proté­gées contre l’eau et la pous­sière et conviennent donc égale­ment pour l’ex­té­rieur. Des acces­soires pratiques, comme l’au­vent, complètent l’as­sor­ti­ment.

Coffrets et armoires de distri­bu­tion anti-feu

Pour garantir le main­tien de l’ali­men­ta­tion élec­trique le plus long­temps possible en cas d’in­cen­die, Hager a déve­loppé la gamme d’ar­moires mura­les, de coffrets et de boîtes de déri­va­tion résis­tants au feu.

Coffrets et armoires univers

Avec les armoires mura­les, sur socle et juxta­po­sables univers, vous relevez tous les défis. Armoire de distri­bu­tion ou distri­bu­tion de comp­teurs – univers offre une protec­tion pour des appli­ca­tions jusqu’à 1600 A.

Système d'équi­pe­ment inté­rieur univers N

Le système d’équi­pe­ment inté­rieur univers N est syno­nyme de montage simple et de qualité robuste. L’as­sor­ti­ment de compo­sants pour jeux de barres, canaux treillis, comp­teurs et autres fait l’objet d’un déve­lop­pe­ment continu.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button