Coffrets et armoires univers
Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
Montage mural ultrarapide : le cadre de montage quickset permet un montage rapide et propre de l’armoire univers-quickset. Plus de poussière de perçage – et plus de risque de contaminer les contacts des appareils dans les armoires pré-équipées.
Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
Montage mural ultrarapide : le cadre de montage quickset permet un montage rapide et propre de l’armoire univers-quickset. Plus de poussière de perçage – et plus de risque de contaminer les contacts des appareils dans les armoires pré-équipées.
Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
Les armoires murales univers IP30/IP44 sont disponibles dans des variantes comportant jusqu’à 660 modules. L’entrée des câbles s’effectue par l’intermédiaire de plaques passe-câbles ou de prédécoupes sur les parois arrière et latérales.
Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
Les armoires murales univers IP44/IP54 sont disponibles dans des variantes comportant jusqu’à 660 modules. L’entrée des câbles s’effectue par l’intermédiaire de plaques passe-câbles ou de prédécoupes sur les parois arrière et latérales.
Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
Les armoires murales univers IP55 d’une profondeur de 275/400 mm sont disponibles dans des variantes comportant jusqu’à 660 modules. L’entrée des câbles s’effectue par l’intermédiaire de plaques passe-câbles ou de prédécoupes sur les parois arrière et latérales.
Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
Les armoires murales univers IP65 d’une profondeur de 200/300 mm sont disponibles dans des variantes comportant jusqu’à 660 modules. L’entrée des câbles s’effectue par l’intermédiaire de plaques passe-câbles ou de prédécoupes sur les parois arrière et latérales.
Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
Les armoires sur socle univers IP30/IP44/IP54 d’une profondeur de 205 mm sont disponibles dans des variantes comportant jusqu’à 720 modules. L’entrée des câbles s’effectue par l’intermédiaire de plaques passe-câbles ou de prédécoupes sur les parois arrière et latérales.
Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
Les armoires sur socle univers IP55 d’une profondeur de 275/400 mm sont disponibles dans des variantes comportant jusqu’à 720 modules. L’entrée des câbles s’effectue par l’intermédiaire de plaques passe-câbles ou de prédécoupes sur les parois arrière et latérales.
Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
Avec l’armoire juxtaposable suisse weber.mes C, la planification, le montage et l’équipement intérieur n’ont jamais été aussi simples. Avec la possibilité d’un équipement intérieur traditionnel, l’armoire juxtaposable est extrêmement polyvalente.
Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage
Le cadre apparent univers IP30, spécialement développé pour le marché suisse, impressionne par sa grande flexibilité. Il peut être combiné librement avec les composants univers-N ou est disponible sous forme de combinaison prédéfinie.