Distribution d’énergie III - Systèmes d'énergie, technique de protection HPC, compensation d’énergie
hw+ disjoncteur hw+ disjoncteur
Les disjoncteurs de construction ouverte hw+ se caractérisent par leur grande diversité. La possibilité d’extension flexible et la grande diversité des fonctions permettent de maintenir plus longtemps l’alimentation électrique dans le bâtiment. Ces disjoncteurs sont particulièrement adaptés pour les alimentations de transformateur ou les sorties. La catégorie d’utilisation B permet une meilleure sélectivité par rapport aux disjoncteurs ou appareils de protection montés en aval.
Disjoncteurs de puissance compacts Disjoncteurs de puissance compacts
Les disjoncteurs compacts h3+ jusqu’à 630 A mettent à disposition des déclencheurs de protection allant du magnétothermique à l’électronique plus. Le déclencheur de protection Energy établit une communication au Modbus et une mesure de l’énergie de cl. 1. Utilisé dans le système de distribution d’énergie weber.unimes H, il remplit toutes les exigences de la norme EN 61439-1/2.
TemBreak2 TemBreak2
Les disjoncteurs compacts jusqu’à 1600 A avec la catégorie d’utilisation A conviennent particulièrement bien comme disjoncteurs de départ. Combinés aux disjoncteurs de construction ouverte, ils vous permettent de maîtriser la sélectivité.
TemPower2 TemPower2
Les disjoncteurs de construction ouverte TemPower2 résultent d’une recherche de marché intense: une puissance maximale pour un minimum de volume. Ces disjoncteurs passent pour être très robustes et faciles d’entretien.
Système universel de barres omnibus UST4 et UST5 Système universel de barres omnibus UST4 et UST5
Les systèmes de jeux de barres sont essentiels pour la résistance aux courts-circuits et donc pour la sécurité de fonctionnement. Les systèmes de jeux de barres UST4 et UST5 peuvent être configurés avec des barres en cuivre courantes.
weber.vertigroup weber.vertigroup
Le système variable weber.vertigroup – réglettes sectionnables à coupure en charge HPC, réglettes sectionnables, supports de jeux de barres et plates-formes d’installation – offre un montage rapide sur les jeux de barres.
Série LL Série LL
Les réglettes interrupteurs-sectionneurs à fusibles allient design compact et technologie innovante. Le mécanisme à fermeture brusque indépendant de l’opérateur avec commande manuelle est particulièrement intéressant.
weber.silas weber.silas
La nouvelle génération de la série weber.silas, grandeurs 000, 00, 1, 2 et 3, a été développée sur la base des exigences des clients. L’assortiment de composants modulaires convainc par son rapport qualité-prix.
weber.multiline weber.multiline
Le système à cavalier weber.multiline est conçu pour un écartement de jeu de barres de 60 mm et convient pour une structure de système tripolaire ou quadripolaire. Les interrupteurs sectionneurs à fusible HPC weber.silas et autres composants Hager sont parfaitement adaptés.
weber.hse/hsa weber.hse/hsa
Les coffrets d’abonné offrent sécurité et confort de connexion. Les modèles éprouvés ont été portés à un nouveau niveau en coopération avec les centrales électriques et les installateurs-électriciens.
Bornes à enfichage Bornes à enfichage
Les bornes à enfichage permettent aux fournisseurs d’énergie de remplacer rapidement et sûrement des compteurs kWh jusqu’à 100 A, sans interrompre les installations en aval – petite pièce, grand effet.
Sectionneur de neutre Sectionneur de neutre
La gamme comprend des sectionneurs de neutre de 25 A à 2250 A. Elle s’intègre spécialement dans les réglettes sectionnables à coupure en charge HPC weber.vertigroup. Son utilisation est également universelle.
Cartouches-fusibles HPC Cartouches-fusibles HPC
Les cartouches-fusibles HPC protègent les ensembles et les appareils contre les surcharges et les courts-circuits. Il s'agit de fusibles à usage général assurant la coupure fiable de tout courant capable de faire fondre les fusibles.
Fusibles HT Fusibles HT
L’assortiment de fusibles MT comprend des types pour des applications intérieures, extérieures et dans l’huile. Des fusibles spéciaux, de tailles spéciales, et une large gamme d’accessoires sont également disponibles.
Compensation d’énergie Compensation d’énergie
La compensation du courant réactif réduit la puissance réactive de déplacement indésirable et le courant réactif correspondant de consommateurs électriques. Hager possède le système modulaire sur mesure pour chaque exigence.
Commutateur de source Commutateur de source
Une commutation de sources (Automatic Transfer System) est utilisée partout où une alimentation en tension élevée doit être garantie. Le relais de commande de Hager sécurise la commutation entre deux sources de tension automatiquement avec une brève interruption de l’alimentation.