Disjoncteurs de puissance compacts
Les disjoncteurs compacts h3+ jusqu’à 630 A mettent à disposition des déclencheurs de protection allant du magnétothermique à l’électronique plus. Le déclencheur de protection Energy établit une communication au Modbus et une mesure de l’énergie de cl. 1. Utilisé dans le système de distribution d’énergie weber.unimes H, il remplit toutes les exigences de la norme EN 61439-1/2.
Disjoncteurs de puissance compacts h3+ P160
P160 pour 25 à 160 A, de 25 kA à 70 kA, catégorie d’utilisation A, avec bloc de jonction, compatible Safety Trip.
Disjoncteurs de puissance compacts h3+ P250
P250 pour 40 à 250 A, de 25 kA à 85 kA, catégorie d’utilisation A, avec raccord frontal, compatible Safety Trip.
Disjoncteurs de puissance compacts h3+ P630
P630 pour 250 à 630 A, de 40 kA à 110 kA, catégorie d’utilisation A, avec raccord frontal, compatible Safety Trip.
Interrupteur à coupure de charge h3+
P160 125 + 160 A, P250 200 + 250 A, P630 400 A + 630A en version 3P et 4P, compatible Safety Trip.