Bornes à enfichage
Les bornes à enfichage permettent aux fournisseurs d’énergie de remplacer rapidement et sûrement des compteurs kWh jusqu’à 100 A, sans interrompre les installations en aval – petite pièce, grand effet.
Assortiment pour borne à enfichage jusqu’à 100 A
Les bornes à enfichage jusqu’à 100 A s’adaptent à tous les compteurs conventionnels. Ils conviennent également à la plaque-compteur normalisée suisse et à la plaque-compteur univers N de Hager. Le remplacement de compteurs jusqu’à 100 A se fait sans interruption.
Assortiment pour borne à enfichage jusqu’à 63 A
Technique à enfichage éprouvée pour un remplacement encore plus rapide du compteur.