weber.vertigroup
Réglettes HPC Gr.00
Les réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC Gr. 00 sont faciles à commuter. Le déverrouillage des cartouches-fusibles est également simple. La faible profondeur d’encastrement et le couvercle cache-bornes sont inclus.
Réglettes HPC Gr.1-3
Vous installez rapidement et facilement les réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC Gr. 1–3 sur les jeux de barres. Avec le cache-bornes standard, les cosses de câbles jusqu’à 300 mm² sont parfaitement protégées.
Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
Barrettes de coupure en charge HPC 1000 A et 2000 A. Vis de raccordement avec élément à ressort enroulé. Les raccords de sortie peuvent être sélectionnés par l’utilisateur vers le haut ou vers le bas. Couvercle d’élément commutateur avec couteau sectionneur monté.
Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
Les nouvelles réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC de 910 A et 1820 A sont identiques aux dimensions des réglettes standards HPC Gr. 1–3. La zone de la réglette d’alimentation en aval du transformateur est nouvelle et a été améliorée.
Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
Support de jeux de barres, jeux de barres, recouvrement final, profilé en cuivre C, protection antidéplacement, élément de jonction antioxydable, etc.
Plateforme d’installation
La plateforme d’installation est la solution pour accueillir des composants supplémentaires dans les cabines de distribution de câbles et les armoires de départ – pour la mise à niveau d’armoires existantes ou pour la construction évolutive de nouvelles installations.