weber.silas
weber.silas pour montage sur système de barres omnibus 60 mm
Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles sont disponibles en tant que sectionneur à cavalier et apparent. Avec une largeur de seulement 53 mm, weber.silas est l’interrupteur-sectionneur NH-000 le plus étroit au monde. La gamme comprend des tailles de fusibles allant de NH000 à NH3.
weber.silas pour montage apparent sur plaques ou profilés
Interrupteur-sectionneur à fusible NH avec ou sans contrôle électronique de fusible et autres variantes.
weber.silas exécutions spéciales
Interrupteur-sectionneur à fusible SILAS NH1/60 mm ou NH2/60 mm avec départ de câble supplémentaire en haut M10 et raccord en bas avec raccord à vis M10.
weber.silas et série LT accessoires
Affichage de position du couvercle d’élément commutateur, verrouillage fenêtre, kit rétrofit, profilé support, couvercle d’élément sectionneur, capot d’équilibrage pour sectionneur à cavalier, recouvrement pour espace de raccordement, kit de fixation pour rail DIN.
weber.silas et série LT matériel de raccordement
Raccord à vis, raccord à bride, raccord à prisme, borne à cage, borne triple, extension de borne.
weber.silas et série LT Pièces de rechange
Recouvrement de jeu de barres, protection contre les contacts en haut et en bas.
weber.silas et série LT Transformateur d’intensité et accessoires
Kit de montage de transformateur d’intensité, pièce de raccordement, transformateur d’intensité, taxe d’étalonnage officielle.
Série LT pour l’utilisation dans le système univers N
Les interrupteurs-sectionneurs de la série LT ont été spécialement optimisés pour l’utilisation dans le système d’équipement intérieur univers-N. Pour jeux de barres, rails DIN ou plaques de montage : les distributions individuelles sont désormais encore plus rapides et plus sûres.