Série LT pour l’utilisation dans le système univers N
Les interrupteurs-sectionneurs de la série LT ont été spécialement optimisés pour l’utilisation dans le système d’équipement intérieur univers-N. Pour jeux de barres, rails DIN ou plaques de montage : les distributions individuelles sont désormais encore plus rapides et plus sûres.
Filtrer les produits
Catégories
- weber.silas pour montage sur système de barres omnibus 60 mm
- weber.silas pour montage apparent sur plaques ou profilés
- weber.silas exécutions spéciales
- weber.silas et série LT accessoires
- weber.silas et série LT matériel de raccordement
- weber.silas et série LT Pièces de rechange
- weber.silas et série LT Transformateur d’intensité et accessoires
-
Série LT pour l’utilisation dans le système univers N
- Série LT pour l’utilisation dans le système univers N, pour systèmes de barre omnibus de 40 mm
- Série LT pour l’utilisation dans le système univers N, pour le montage sur profilé ou plaque de montage
- Série LT pour l’utilisation dans le système univers N, pour systèmes de barre omnibus de 60 mm