Sectionneur de neutre
La gamme comprend des sectionneurs de neutre de 25 A à 2250 A. Elle s’intègre spécialement dans les réglettes sectionnables à coupure en charge HPC weber.vertigroup. Son utilisation est également universelle.
Sectionneurs de neutre sur barres conductrices
La largeur des sectionneurs de neutre juxtaposables de 160 A, 250 A et 630 A est adaptée à weber.vertigroup. Un raccordement PE pour la transition d’un système TN-C à TN-S est disponible comme accessoire.
Sectionneurs de neutre pour montage individuel
Les sectionneurs de neutre pour conducteurs N ou PEN de 160 A à 2250 A peuvent être vissés sur des montants ou des plaques de montage. Toutes les versions peuvent être équipées de la cheville de verrouillage N-VB.
Sectionneurs de neutre pour montage encastré et apparent
Les sectionneurs de neutre pour montage encastré ou apparent de 60 A à 160 A sont disponibles pour les domaines d’utilisation de conducteur N ou PEN, les passages de système TN-C à TN-S et systèmes TT. Les bornes sont déjà montées sur tous les types.
Sectionneurs de neutre pour transition entre un système TN-C et TN-S
Les sectionneurs de neutre 250 A à 800 A sont prévus pour être montés lors du passage du système TN-C à TN-S et conviennent spécialement aux coupe-surintensité de raccordement, domestiques et d’abonnés.
Sectionneurs de neutre pour montage sur profilés
Les sectionneurs de neutre 160 A peuvent être clipsés sur le rail porteur DIN 35 mm. Les entrées sont reliées sans perçage à un rail Cu usuel.