weber.­silas

La nouvelle génération de la série weber.silas, grandeurs 000, 00, 1, 2 et 3, a été développée sur la base des exigences des clients. L’assortiment de composants modulaires convainc par son rapport qualité-prix.

weber.­silas pour montage sur système de barres omnibus 60 mm

Les inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs à fusibles sont dispo­nibles en tant que section­neur à cava­lier et appa­rent. Avec une largeur de seule­ment 53 mm, weber.­silas est l’in­ter­rup­teur-­sec­tion­neur NH-000 le plus étroit au monde. La gamme comprend des tailles de fusibles allant de NH000 à NH3.

weber.­silas pour montage appa­rent sur plaques ou profilés

Inter­rup­teur-­sec­tion­neur à fusible NH avec ou sans contrôle élec­tro­nique de fusible et autres variantes.

weber.­silas exécu­tions spéciales

Inter­rup­teur-­sec­tion­neur à fusible SILAS NH1/60 mm ou NH2/60 mm avec départ de câble supplé­men­taire en haut M10 et raccord en bas avec raccord à vis M10.

weber.­silas et série LT acces­soires

Affi­chage de posi­tion du couvercle d’élé­ment commu­ta­teur, verrouillage fenê­tre, kit rétro­fit, profilé support, couvercle d’élé­ment section­neur, capot d’équi­li­brage pour section­neur à cava­lier, recou­vre­ment pour espace de raccor­de­ment, kit de fixa­tion pour rail DIN.

weber.­silas et série LT maté­riel de raccor­de­ment

Raccord à vis, raccord à bride, raccord à prisme, borne à cage, borne triple, exten­sion de borne.

weber.­silas et série LT Pièces de rechange

Recou­vre­ment de jeu de barres, protec­tion contre les contacts en haut et en bas.

weber.­silas et série LT Trans­for­ma­teur d’in­ten­sité et acces­soires

Kit de montage de trans­for­ma­teur d’in­ten­sité, pièce de raccor­de­ment, trans­for­ma­teur d’in­ten­sité, taxe d’éta­lon­nage offi­cielle.

Série LT pour l’uti­li­sa­tion dans le système univers N

Les inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs de la série LT ont été spécia­le­ment opti­misés pour l’uti­li­sa­tion dans le système d’équi­pe­ment inté­rieur univers-N. Pour jeux de barres, rails DIN ou plaques de montage : les distri­bu­tions indi­vi­duelles sont désor­mais encore plus rapides et plus sûres.