Distri­bu­tion d’énergie III - Systèmes d'éner­gie, tech­nique de protec­tion HPC, compen­sa­tion d’énergie

Les systèmes de distribution d’énergie assurent la sécurité et la disponibilité des installations et contribuent à une utilisation efficace de l’énergie. Les composants homologués fournissent un courant de 63 à 4000 A.

hw+ disjonc­teur

Les disjonc­teurs de construc­tion ouverte hw+ se carac­té­risent par leur grande diver­sité. La possi­bi­lité d’ex­ten­sion flexible et la grande diver­sité des fonc­tions permettent de main­tenir plus long­temps l’ali­men­ta­tion élec­trique dans le bâti­ment. Ces disjonc­teurs sont parti­cu­liè­re­ment adaptés pour les alimen­ta­tions de trans­for­ma­teur ou les sorties. La caté­gorie d’uti­li­sa­tion B permet une meilleure sélec­ti­vité par rapport aux disjonc­teurs ou appa­reils de protec­tion montés en aval.

Disjonc­teurs de puis­sance compacts

Les disjonc­teurs compacts h3+ jusqu’à 630 A mettent à dispo­si­tion des déclen­cheurs de protec­tion allant du magné­to­ther­mique à l’élec­tro­nique plus. Le déclen­cheur de protec­tion Energy établit une commu­ni­ca­tion au Modbus et une mesure de l’énergie de cl. 1. Utilisé dans le système de distri­bu­tion d’énergie weber.unimes H, il remplit toutes les exigences de la norme EN 61439-1/2.

TemBreak2

Les disjonc­teurs compacts jusqu’à 1600 A avec la caté­gorie d’uti­li­sa­tion A conviennent parti­cu­liè­re­ment bien comme disjonc­teurs de départ. Combinés aux disjonc­teurs de construc­tion ouverte, ils vous permettent de maîtriser la sélec­ti­vité.

TemPo­wer2

Les disjonc­teurs de construc­tion ouverte TemPo­wer2 résultent d’une recherche de marché intense: une puis­sance maxi­male pour un minimum de volume. Ces disjonc­teurs passent pour être très robustes et faciles d’en­tre­tien.

Système universel de barres omnibus UST4 et UST5

Les systèmes de jeux de barres sont essen­tiels pour la résis­tance aux courts-­cir­cuits et donc pour la sécu­rité de fonc­tion­ne­ment. Les systèmes de jeux de barres UST4 et UST5 peuvent être confi­gurés avec des barres en cuivre courantes.

weber.­ver­ti­group

Le système variable weber.­ver­ti­group – réglettes section­nables à coupure en charge HPC, réglettes section­na­bles, supports de jeux de barres et plates-­formes d’ins­tal­la­tion – offre un montage rapide sur les jeux de barres.

Série LL

Les réglettes inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs à fusibles allient design compact et tech­no­logie inno­vante. Le méca­nisme à ferme­ture brusque indé­pen­dant de l’opé­ra­teur avec commande manuelle est parti­cu­liè­re­ment inté­res­sant.

weber.­silas

La nouvelle géné­ra­tion de la série weber.­si­las, gran­deurs 000, 00, 1, 2 et 3, a été déve­loppée sur la base des exigences des clients. L’as­sor­ti­ment de compo­sants modu­laires convainc par son rapport quali­té-­prix.

weber.­mul­ti­line

Le système à cava­lier weber.­mul­ti­line est conçu pour un écar­te­ment de jeu de barres de 60 mm et convient pour une struc­ture de système tripo­laire ou quadri­po­laire. Les inter­rup­teurs section­neurs à fusible HPC weber.­silas et autres compo­sants Hager sont parfai­te­ment adap­tés.

weber.hse/hsa

Les coffrets d’abonné offrent sécu­rité et confort de connexion. Les modèles éprouvés ont été portés à un nouveau niveau en coopé­ra­tion avec les centrales élec­triques et les instal­la­teurs-­élec­tri­ciens.

Bornes à enfi­chage

Les bornes à enfi­chage permettent aux four­nis­seurs d’énergie de remplacer rapi­de­ment et sûre­ment des comp­teurs kWh jusqu’à 100 A, sans inter­rompre les instal­la­tions en aval – petite pièce, grand effet.

Section­neur de neutre

La gamme comprend des section­neurs de neutre de 25 A à 2250 A. Elle s’in­tègre spécia­le­ment dans les réglettes section­nables à coupure en charge HPC weber.­ver­ti­group. Son utili­sa­tion est égale­ment univer­selle.

Cartouches-­fu­sibles HPC

Les cartouches-­fu­sibles HPC protègent les ensembles et les appa­reils contre les surcharges et les courts-­cir­cuits. Il s'agit de fusibles à usage général assu­rant la coupure fiable de tout courant capable de faire fondre les fusibles.

Fusibles HT

L’as­sor­ti­ment de fusibles MT comprend des types pour des appli­ca­tions inté­rieu­res, exté­rieures et dans l’huile. Des fusibles spéciaux, de tailles spécia­les, et une large gamme d’ac­ces­soires sont égale­ment dispo­nibles.

Compen­sa­tion d’énergie

La compen­sa­tion du courant réactif réduit la puis­sance réac­tive de dépla­ce­ment indé­si­rable et le courant réactif corres­pon­dant de consom­ma­teurs élec­triques. Hager possède le système modu­laire sur mesure pour chaque exigence.

Commu­ta­teur de source

Une comm­ut­a­­tion de sources (Auto­m­atic Transfer System) est utilisée partout où une alimen­ta­tion en tension élevée doit être garan­tie. Le relais de comm­ande de Hager sécu­­rise la comm­ut­a­­tion entre deux sources de tension auto­m­a­­ti­que­ment avec une brève inter­­­rup­­tion de l’ali­men­ta­tion.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button