hw+ disjoncteur
Les disjoncteurs de construction ouverte hw+ se caractérisent par leur grande diversité. La possibilité d’extension flexible et la grande diversité des fonctions permettent de maintenir plus longtemps l’alimentation électrique dans le bâtiment. Ces disjoncteurs sont particulièrement adaptés pour les alimentations de transformateur ou les sorties. La catégorie d’utilisation B permet une meilleure sélectivité par rapport aux disjoncteurs ou appareils de protection montés en aval.
HW1 disjoncteur ouvert
La taille compacte 1 pour la plage de courant 630-1600A, avec un Icu 55/66kA. Les disjoncteurs HW1 sentinel et sentinel Energy allient protection et fonctions conviviales dans un modèle extrêmement robuste mais d'une compacité unique.
HW2 disjoncteur ouvert
Pour la plage de courant 630-2500A avec un Icu 55/66/100kA, les disjoncteurs HW2 sentinel et sentinel Energy de taille 2 protègent en cas de courants élevés et de pouvoir de coupure élevé.
HW4 disjoncteur ouvert
Conçus pour des courants très élevés avec un pouvoir de coupure élevé : les disjoncteurs HW4 sentinel et sentinel Energy en taille 3 offrent une protection pour la plage de courant 1000-4000A, avec un Icu 66/85/120kA.