Sectionneur de neutre
La gamme comprend des sectionneurs de neutre de 25 A à 2250 A. Elle s’intègre spécialement dans les réglettes sectionnables à coupure en charge HPC weber.vertigroup. Son utilisation est également universelle.
Sectionneurs de neutre sur barres conductrices Sectionneurs de neutre sur barres conductrices
La largeur des sectionneurs de neutre juxtaposables de 160 A, 250 A et 630 A est adaptée à weber.vertigroup. Un raccordement PE pour la transition d’un système TN-C à TN-S est disponible comme accessoire.
Sectionneurs de neutre pour montage individuel Sectionneurs de neutre pour montage individuel
Les sectionneurs de neutre pour conducteurs N ou PEN de 160 A à 2250 A peuvent être vissés sur des montants ou des plaques de montage. Toutes les versions peuvent être équipées de la cheville de verrouillage N-VB.
Sectionneurs de neutre pour montage encastré et apparent Sectionneurs de neutre pour montage encastré et apparent
Les sectionneurs de neutre pour montage encastré ou apparent de 60 A à 160 A sont disponibles pour les domaines d’utilisation de conducteur N ou PEN, les passages de système TN-C à TN-S et systèmes TT. Les bornes sont déjà montées sur tous les types.
Sectionneurs de neutre pour transition entre un système TN-C et TN-S Sectionneurs de neutre pour transition entre un système TN-C et TN-S
Les sectionneurs de neutre 250 A à 800 A sont prévus pour être montés lors du passage du système TN-C à TN-S et conviennent spécialement aux coupe-surintensité de raccordement, domestiques et d’abonnés.
Sectionneurs de neutre pour montage sur profilés Sectionneurs de neutre pour montage sur profilés
Les sectionneurs de neutre 160 A peuvent être clipsés sur le rail porteur DIN 35 mm. Les entrées sont reliées sans perçage à un rail Cu usuel.