Armoires juxtaposables univers IP54, profondeur 400/600 mm, accessoires
Catégories
- Armoires murales univers quickset IP30/IP44/IP54, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers quickset IP54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires Armoires murales IP30/IP44/IP54
- Armoires murales univers IP30/44, classe de protection II, profondeur 205 mm
- Armoires murales univers IP44/54, classe de protection I, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires murales univers
- Accessoires pour armoires murales IP54
- Armoir murales univers IP55, profondeur 275/400mm
- Accessoires pour armoires murales IP55
- Armoires murales univers IP65, classe de protection II, profondeur 200/300 mm
- Armoires independantes univers IP30/44/54, classe de protection I et II, profondeur 205 mm
- Accessoires pour armoires indépendants IP30/IP44/IP54
- Accessoires pour armoires indépendantes IP54
- Armoires indépendantes univers IP55, classe de protection I et II, profondeur 275/400 mm
- Accessoires pour armoires indépendantes IP55
- Armoires juxtaposables weber.mes C, IP40, profondeur 275/350 mm
- Accessoires pour armoires juxtaposables weber.mes C, profondeur 275/350 mm
-
Accessoires pour armoires juxtaposables IP54
- Armoires juxtaposables univers IP54, profondeur 400/600 mm, accessoires
- Plaques de fermeture, classe de protection I, profondeur 400 mm, fermées
- Plaques de fermeture, classe de protection I, profondeur 400 mm, coulissantes
- Plaques de fermeture, classe de protection II, profondeur 400 mm, fermées
- Plaques de fermeture, classe de protection II, profondeur 400 mm, ouvertes
- Plaques de fermeture, classe de protection I, profondeur 400 mm, ouvertes
- Plaques de fermeture, classe de protection I, profondeur 600 mm, ouvertes
- Plaques de fermeture, classe de protection I, profondeur 600 mm, fermées
- Plaques de fermeture, classe de protection I, profondeur 600 mm, coulissantes
- Plaques de fermeture
- Socles, classe de protection I, profondeur 400 mm, hauteur 100 mm
- Socles, classe de protection I, profondeur 400 mm, hauteur 200 mm
- Socles, classe de protection II, profondeur 400 mm, hauteur 100 mm
- Socles, classe de protection II, profondeur 400 mm, hauteur 200 mm
- Socles, classe de protection I, profondeur 600 mm, hauteur 100 mm
- Socles, classe de protection I, profondeur 600 mm, hauteur 200 mm
- Rails de fixation des câbles, pour montage dans l'armoire
- Rails de fixation des câbles, pour montage sur le socle, hauteur 100 mm
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, sans prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP55
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, sans prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Entrées de câbles en matière synthétique pour le haut et le bas, avec prédécoupes, avec joint d'étanchéité IP54
- Manchon de câbles avec deux passe-câbles
- Manchon de câbles pour entrée de câbles FZ408M
- Entrées de câbles universelles
- Bouchons
- Passe-câbles
- Set de verrouillage
- Anneaux de transport
- Aide de transport
- Kits de liaison pour armoires juxtaposées, classe de protection I
- Kit de liaison pour armoires juxtaposées, classe de protection II
- Protection contre le toucher
- Portes schémas DIN A4 à coller
- Porte-schémas DIN A4 pour fixation par vis
- Spray de peinture
- Porte gauche, classe de protection I, fermées
- Porte gauche, classe de protection I, transparente
- Porte gauche, classe de protection II, fermées
- Porte gauche, classe de protection II, transparentes
- Porte droite, classe de protection I, fermées
- Porte droite, classe de protection I, transparentes
- Porte droite, classe de protection II, fermées
- Porte droite, classe de protection II, transparentes
- Poignées manettes
- Poignées à cliquet
- Poignées escamotables
- Clés de rechange
- Serrures mâles en remplacement pour la poignée manette standard
- Montants
- Fixation de montants pour classe de protection II
- Bride de connexion pour montants
- Ecrou-clips de fixation de montant
- Traverses transversales
- Kit d'abaissement pour rail de fixation ou rail traverse
- Pièces de jonction
- Rails de fixation
- Supports pour rail de fixation
- Cadres apparents univers pour tableaux de distribution et de comptage