tehalit.VK-flex - Système de canaux de câblage, polyamide
- Ringförmiger, flexibler Kabelkanal mit einseitiger Öffnung zum leichten Einlegen der Leitungen
- Besonders geeignet für Türverdrahtung oder schnelle Leitungsbelegung
- Leicht zu montieren
- 4 Grössen und 2 Längen mit Anfangs- und Endbefestigung zum Zusammenstecken
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -25 bis + 90°C
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- UL gelistet File-Nr. 48419
- Halogenfrei
- Geeignet für glatte Oberflächen, ausgenommen Lacke auf Polyäthylen und Polyprophylen- Basis sowie silikonhaltige Lacke, z.B. Hammerschlaglacke
Material: Polyamid
Lieferlänge: 250 und 500 mm
Lieferfarbe: Lichtgrau, ähnlich RAL 7035