Bornes à enfichage
La borne à enfichage permet aux fournisseurs d’énergie de remplacer rapidement et en toute sécurité les compteurs kWh jusqu’à 100 A, sans interruption des installations en aval – petite pièce, grand effet.
Nouvelle gamme de bornes à enfichage de 63 A et 80 A
La technique à enfichage côté compteur des bornes à enfichage de 63 A, et désormais aussi de 80 A, permet un remplacement rapide et sûr du compteur, sans interrompre le fonctionnement de l’installation en aval.
Assortiment pour borne à enfichage jusqu’à 100 A
Les bornes enfichables pour compteurs jusqu’à 100 A s’adaptent à tous les compteurs du commerce. Elles s’adaptent en outre sur la plaque de comptage standard suisse et sur la plaque de comptage univers-N Hager. Changement de compteur jusqu’à 100 A sans interruption.
Assortiment pour borne à enfichage jusqu’à 63 A
Technique à enfichage éprouvée pour un remplacement encore plus rapide du compteur.