Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média

Pro­gramme complet : les coffrets Hager existent en version appa­rente, encas­trée ou pour murs creux, avec jusqu’à 60 MOD. Des coffrets multi­mé­dias et hybrides complètent la gamme.

Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média

Ar­moires de distri­bu­tion élec­triques pour toutes les appli­ca­tions dans le secteur rési­den­tiel/­ter­tiaire.

Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A

Peu importe la cuba­ture, avec les armoires juxta­po­sables weber.­mes, les armoires orion ou le système d’équi­pe­ment inté­rieur univers N, vous distri­buez l’énergie élec­trique de manière simple, sûre et rapide.

Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides

Hager propose une plate­forme flexible pour vos instal­la­tions avec son système de distri­bu­tion d’énergie unimes H jusqu’à 2 × 4000 A. Sur la base de 11 types d’ar­moires stan­dar­di­sées, vous pourrez réaliser plus de 1000 variantes qui corres­pondent exac­te­ment à vos besoins.

Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu

Qu'il s'agisse d'igni­fu­ga­tion ou d'in­té­grité fonc­tion­nelle : Les armoires de protec­tion incendie Hager offrent une solu­tion pour chaque appli­ca­tion.

Systèmes de jeux de barres

Les systèmes de distri­bu­tion d’énergie assurent la sécu­rité et la dispo­ni­bi­lité des instal­la­tions et contri­buent à une utili­sa­tion effi­cace de l’éner­gie.

Tech­nique de raccor­de­ment

La tech­no­logie de connexion Hager est facile à mani­pu­ler, fonc­tionne de manière fiable et offre une sécu­rité durable.

Coffrets d'abonné

Les coffrets d’abonné offrent sécu­rité et confort de connexion. Les modèles éprouvés ont été portés à un nouveau niveau en coopé­ra­tion avec les centrales élec­triques et les instal­la­teurs-­élec­tri­ciens.