elcom access App
Türsprechanlage per Smartphone bedienen. Die Bedien-App für den Privatanwender.
![Smartphone zeigt Benutzeroberfläche der Hausautomations-App mit dem Bild einer Person auf dem Bildschirm](https://assets.sc.hager.com/de-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/04_support/apps-und-tools/elcom-access_app_square.jpg?h=640&la=de-ch&hash=5AAC41E1B55978644C1D464BE0AD0A3B)
Jederzeit sehen, wer vor der Tür steht und klingelt
Die App ist attraktiv gestaltet und intuitiv bedienbar. Ob iOS oder Android, Smartphone oder Tablet: Ihr Kunde hat Zugriff auf alle Funktionen der Türkommunikation. Der Türruf wird aufs mobile Endgerät gesendet, wo eine Video-Vorschau zu sehen ist. Verpasste Türrufe lassen sich später nachvollziehen: im Bildspeicher ist zu sehen, welcher Besucher vor der Tür stand.
Funktionen im Überblick
- Türruf mit Video-Vorschau
- Türruf annehmen/ablehnen
- Türruf annehmen auf gesperrtem Bildschirm
- Tür öffnen über Button
- Textinformation Aussenstation ansehen: Welche Aussenstation hat gerufen, z. B. Haustür, Seiteneingang, Gartentor?
- Verpasste Türrufe über Bildspeicher ansehen
- Türruf-Historie abfragen (nach Rufzone geordnet: z. B. privat/gewerblich)
- Bildspeicher-Management: speichern, teilen, löschen
- Manuellen Snapshot oder Video erstellen (auch im Standby)
- Kamera umschalten (zwischen 2D und IP-Kamera)
- Einstellung der Ruftöne in der App
- 16 verschiedene Klingeltöne anwählbar
- Stummschaltung der App in den Intervallen 15 min, 1h, 8h, 24h oder immer
Access Gate
Smartphone wird zur Innensprechstelle
01:39
Jetzt die elcom access App kostenlos
downloaden
Für die elcom access App benötigen Sie mindestens die iOS-Version 10.2 bzw. Android-Version 5 oder höher.