Installationskanalsysteme
tehalit.ateha Installationskanalsystem, PVC
tehalit.ateha ist die elegante Aufputz-Installationslösung zur Erweiterung elektrischer Anlagen in bewohnten Gebäuden. Da keine Fräs- und Spitzarbeiten erforderlich sind: einfache und saubere Montage.
tehalit.LF speedway Installationskanalsystem, PVC
tehalit.LF-speedway-Leitungsführungskanäle eignen sich besonders in Kellern, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen. Dank integrierter, einrastender Kupplungen richten Sie die Kanäle leicht aus – und montieren diese schnell und sauber.
tehalit.LFE UV beständiges Installationssystem
Die Leitungsführungskanäle tehalit.LFE aus UV-stabilisiertem PVC sind für den harten Einsatz im Aussenbereich gemacht – bei Photovoltaikanlagen oder nachträgliche Installationen von Satellitenempfangsanlagen.
tehalit.FB Installationskanalsystem, PVC
Mit tehalit.FB-Kanalprofilen verbauen Sie ein robustes Leitungsführungssystem, das starken Beanspruchungen standhält. Das Sortiment der Formstücke und des Zubehörs lässt Sie flexibel auf die Kundenanforderungen eingehen.
tehalit.LFH Installationskanalsystem, halogenfrei
Speziell in öffentlichen Bauten mit viel Personenverkehr wird streng auf den Gesundheitsschutz geachtet – auch bei der Elektroinstallation. tehalit.LFH-Kanalprofile aus halogenfreiem Material erfüllen diese Anforderungen.
tehalit.LFR Rollenkanal, PVC
Der Rollenkanal tehalit.LFR kommt wirklich auf der Rolle. Kleine Installationen oder nachträgliche Anwendungen sind seine Stärke. Die Längenanpassung wird direkt auf der Baustelle mit der Kanalschere vorgenommen.
tehalit.LFG Leitungsführungssystem aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Temperaturschwankungen, direkte Sonneneinstrahlung oder Chemikalien stellen hohe Anforderungen an die Leitungsführung. tehalit.LFG aus glasfaserverstärktem Kunststoff garantiert bei solchen Verhältnissen Stabilität.
tehalit.LFS Installationskanalsystem, Stahlblech
tehalit.LFS-Kanalprofile aus Stahlblech sind erste Wahl bei hoher mechanischer Beanspruchung – in Industriehallen, Autowerkstätten, Lager- oder Produktionshallen –, um sie vor Beschädigung zu schützen.
tehalit.RK Rangierkanalsystem, PVC
Das Rangierkanalsystem tehalit.RK schützt die Übergänge zwischen verlegten Leitungen und den Verteilerschränken stilvoll. Staub, Schmutz und mechanische Einflüsse haben damit keine Chance.
tehalit.FWK Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem
tehalit.FWK Plus und tehalit.FWK sind zwei Varianten des Leitungsführungssystems für baulichen Brandschutz. FWK Plus garantiert den Schutz von Flucht- und Rettungswegen, FWK den Funktionserhalt der elektrischen Anlage.
tehalit.KTS Kanaltragesysteme
Wo sich Kabelkanäle nicht direkt an Wand oder Decke montieren lassen, kommt das Kanaltragesystem tehalit.KTS zum Tragen. Deckenabhänger, Wandausleger, C-Profil-Schienen, Gewindestangen und Zubehör ist verfügbar.
tehalit.RK Rangierkanalsystem halogenfrei
In öffentlichen Gebäuden muss zwingend halogenfrei installiert werden. Die halogenfreien tehalit Rangierkanäle bilden den Übergang vom Verteilerschrank zur Leitungsführung.