Dokumentationen
-
Technische Broschüre
Die neuen Kleinverteiler golf: Reihen VS und VF
PDF1 MB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button
Unterputzverteiler golf
Der 1- bis 4-reihige Unterputzverteiler golf ist die Lösung für Geräte mit einer Einbautiefe von bis zu 70 mm. Die recht- oder links angeschlagene Tür lässt sich 180° öffnen. Ein Türschloss ist als Option verfügbar.
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel