UP-Kleinverteiler golf Reihe VF, 18/22 breit
Technische Daten:
- IP-Schutzart:
- IP30 ohne Türe
- IP40 mit Türe
- IK07
- Isolationsklasse II
- Farbe: RAL 9010, Reinweiss
- Bemessungsstrom: für Geräte bis 63 A
- Bemessungsisolationsspannung: 400VAC/50 Hz
- Glühdraht-Prüfung: 850 °C
Normen:
Alle Produkte dieser Reihe entsprechen EN 61439-3. Alle Produkte entsprechen den RoHS- und WEEE-Richtlinien.
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel