Energieverteilung I - Schutz / Steuern, Melden, Messen
Schutzgeräte mit Stecktechnik - System quickconnect
Schutzgeräte mit quickconnect werden gesteckt statt geschraubt. Für hohe Kontaktsicherheit sorgen Federklemmen, die dauerhaft mit gleichbleibender Kraft auf die Leiter drücken.
Stecksockelsystem uniway
Das neue, kompakte Stecksockelsystem von Hager. Es bietet Planern und Schaltanlagenherstellern ein Maximum an Flexibilität bei der Planung und Ausführung. Mit dem 5-Leiter-System lässt sich eine breite Vielfalt von Modulgeräten schnell und einfach einspeisen.
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)
FI-LS3 für den Elektroverteiler kombiniert einen Fehlerstromschutzschalter 3P+N und drei einzelne Leitungsschutzschalter 1P+N (RCBO) in vier Modulen. Fehlerstromsicher spart die Innovation Platz und Zeit.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD's)
Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) schützen wirksam gegen Stromunfälle. Wenn Strom falsch fliesst, wird der überwachte Stromkreis schnell und sicher vom restlichen Stromnetz getrennt.
Leitungsschutzschalter LS (MCB)
Der Leitungsschutzschalter LS (MCB) dient dem Schutz von Verbrauchern und Leitungen in Stromkreisen vor Kurzschluss und Überlast – die installationsfreundliche Lösung mit zwei Quick-Snap-Schiebern.
Überspannungsableiter
Mit dem weiterentwickelten Hager Überspannungsschutz-Programm lassen sich alle normativen Anforderungen einfach und sicher umsetzen – für eine sichere Elektroinstallation.
Selektive Hauptleitungsschutzschalter SLS
SLS-Schalter sind die stabile und wartungsfreie Lösung für den Schutz in Verteilungen mit nachgeordneten LS-Schaltern. Dank des patentierten Prinzips mit dem N-Anschluss schalten sie schnell und intelligent.
Motorschutz
Motorschutzschalter in zwei Baugrössen schützen ein- und dreiphasige Motoren wirksam gegen Überströme und Kurzschluss. Das Ausschalten erfolgt manuell, automatisch oder durch Fernauslösung.
Leistungsschütze
Die drei- und vierpoligen Hager-Schütze mit Schaltleistung bis 200 A sind ideal zum Schalten von beispielsweise Drehstrommotoren, Heizelementen oder LED-Beleuchtungen. Zudem eignen sich die vierpoligen Schütze für die Applikation im NA-Schutz.
Schalt- und Meldegeräte
Ausschalter, Taster, Druckschalter oder Schütze: Mit Schalt- und Meldegeräten von Hager werten Sie jeden Elektroverteiler auf. Highlight sind die Impulstaster mit oder ohne LED-Meldeleuchten.
Messgeräte
Mit Messgeräten von Hager bekommen Sie den Energieverbrauch in den Griff. Für die bei Photovoltaikanlagen erforderliche Netzüberwachung setzen Sie auf das geprüfte Netzentkupplungsrelais.
Verteilersystem tertio
Das variantenreiche tertio-Verteilersystem bietet viel Spielraum bei Planung und Ausführung. tertio überzeugt auch in der Praxis: Das System lässt sich bis zu 200 A über handelsübliche Kupferschienen nutzen.
Tragschienensystem weber.uniline
weber.uniline eignet sich für einfaches Querverschienen von verschiedenen Sicherungskomponenten wie Leitungsschutzschalter, FI-LS oder NH-Sicherungen in Kombination mit DII- und DIII-Schmelzsicherungen.
Lasttrennschalter und Lastumschalter
Die modularen Lasttrennschalter und Lasttrennumschalter gibt es in modularer und in 3 / 4 poliger Ausführung von 20 - 160A. Die nicht-modularen Lasttrennschalter und Lasttrennumschalter gibt es ab125 A - 3200 A in 3 / 4 poliger Ausführung.
Neutralleitertrenner
Das Sortiment umfasst Neutralleitertrenner von 25 A bis 2250 A. Es passt speziell zu den weber.vertigroup-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und ist natürlich auch universell einsetzbar.
Anschlusstechnik
Das Sortiment für Anschlusstechnik umfasst Klemmen für Sektorleiter, Litzen, T-Drähte und T-Seile. Eine breite Zubehörpalette rundet das Angebot der lösbaren Verbindungen ab.
Verdrahtungskanalsysteme
Für die saubere Verlegung von Kabeln im Schaltschrank bietet Hager ein Sortiment von speziellen Verdrahtungskanälen. Vertrauen Sie auf Ausführungen in PVC, Polyamid und halogenfrei.
Zählersteckklemme
Die Zählersteckklemmen lassen Energielieferanten kWh-Zähler bis 100 A schnell und sicher austauschen, ohne den Betrieb der nachgeschalteten Anlagen zu unterbrechen – kleines Teil, grosse Wirkung.
Brandschutzschalter AFDD
Die Fehlerlichtbogen Schutzeinrichtung (Arc Fault Detection Device = AFDD) erkennt charakteristische Strom und Spannungsverläufe und schaltet den betroffenen Stromkreis automatisch ab. Das Brandrisiko durch defekte Kabel und Anschlüsse wird so erheblich reduziert.