Verteilersystem tertio
Das variantenreiche tertio-Verteilersystem bietet viel Spielraum bei Planung und Ausführung. tertio überzeugt auch in der Praxis: Das System lässt sich bis zu 200 A über handelsübliche Kupferschienen nutzen.
tertio Systemaufbau und Zubehör
Das Verteilersystem tertio bietet Fachleuten viel Spielraum bei Planung und Ausführung. Die Geräte und alle Elemente für 35-mm-Hutschienen sind einfach und schnell über die Adapter auf die Sammelschienen montierbar.
tertio Sammelschienenadapter
tertio Sammelschienenadapter Rafix für Schutzgeräte von Hager, 1- bis 4-polig und DIN-Adapter für universelle Anwendungen.