Leistungsschütze
Die drei- und vierpoligen Hager-Schütze mit Schaltleistung bis 200 A sind ideal zum Schalten von beispielsweise Drehstrommotoren, Heizelementen oder LED-Beleuchtungen. Zudem eignen sich die vierpoligen Schütze für die Applikation im NA-Schutz.
Leistungsschütze 3-polig
Leistungsschütze 3-polig mit Spulenspannung 230 VAC, 24 VAC und 24 VDC.
Leistungsschütze 4-polig
Leistungsschütze 4-polig mit Spulenspannung 230 VAC, 24 VAC und 24 VDC.
Lampenlastschütze für Beleuchtungsanwendungen
Lampenlastschütze mit Spulenspannung 230 VAC und 24 VAC
Motorschutzrelais / Thermorelais
Motorschutzrelais (Thermorelais) zu Leistungsschütze 3-polig. Die Motorschutzrelais werden direkt am Schütz angebaut und sind mit Hilfskontakten 1S und 1Ö versehen.