Verdrahtungskanalsysteme
Verdrahtungskanalsystem PVC
Die Verdrahtungskanalsysteme tehalit.BA6, tehalit.BA7 und tehalit.DNG in PVC bestechen durch gerade Aussenmasse und eine Auswahl von 22 Abmessungen. Hager-typisch: die installationsfreundliche Montage und Demontage des Oberteils.
Verdrahtungskanalsystem halogenfrei
Verdrahtungskanal tehalit.HA7 Unter- und Oberteile PC/ABS/HA7 und Clip BA7/HA7. tehalit.HNG halogenfrei Verdrahtungskanalsystem, PPO. Selbstverlöschend nach UL 94 V0. Temperaturbeständig -25 bis +90 °C. Leichte Montage des Oberteils und gleichzeitig hohe Haltekraft des Oberteils bei Vollbelegung.
Verdrahtungskanalsystem polyamid
tehalit.VK-flex Verdrahtungskanalsystem, Polyamid. Ringförmiger, flexibler Kabelkanal mit einseitiger Öffnung zum leichten Einlegen der Leitungen. Besonders geeignet für Türverdrahtung oder schnelle Leitungsbelegung. Leicht zu montieren, in 4 Grössen und 2 Längen mit Anfangs- und Endbefestigung zum Zusammenstecken, selbstklebend.