Überspannungsableiter
Mit dem weiterentwickelten Hager Überspannungsschutz-Programm lassen sich alle normativen Anforderungen einfach und sicher umsetzen – für eine sichere Elektroinstallation.
Kombi-Überspannungsableiter
Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 + Typ 2 (≤ 10 m = + Typ 3). Der Alleskönner mit modernster Funkenstrecken-Technologie. Haupteinsatz erfolgt überwiegend im Einspeisebereich der elektrischen Anlage - der Hauptverteilung.
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter vom Typ 2 werden einem Typ-1- oder einem vorhandenen Kombiableiter nachgelagert installiert. Dies erfolgt meist auf Verteilebene – also in Unterverteilungen, aus denen die Endstromkreise versorgt werden. Überspannungsableiter vom Typ 3 dienen dem Endgeräteschutz.