Zählersteckklemme
Die Zählersteckklemmen lassen Energielieferanten kWh-Zähler bis 100 A schnell und sicher austauschen, ohne den Betrieb der nachgeschalteten Anlagen zu unterbrechen – kleines Teil, grosse Wirkung.
Neues Sortiment Zählersteckklemmen 63 A und 80 A
Zählerseitige Stecktechnik der Zählersteckklemmen 63 A und neu auch 80 A, ermöglicht schnellen und sicheren Zählerwechsel, ohne den Betrieb der nachgeschalteten Anlage zu unterbrechen.
Sortiment zu Zählersteckklemme bis 100 A
Die Zählersteckklemmen bis 100 A passen zu allen handelsüblichen Zählern. Sie eignen sich überdies für die Schweizer Norm-Zählertragplatte sowie die univers-N-Zählertragplatte von Hager. Zählerwechsel bis 100 A geht ohne Unterbruch.
Sortiment zu Zählersteckklemme bis 63 A
Bewährte Stecktechnik für einen noch schnelleren Zählerwechsel