Energieverteilung II - Verteiler, Schränke und Innenausbausysteme
Verteiler Verteiler
Anspruchsvolle bautechnische Anforderungen im Wohn- und Industriebau sind das Terrain für Installationsverteiler von Hager. Mit klarem Design und Montagefreundlichkeit sind Sie rundum auf der sicheren Seite.
weber.mes Anreihstandschränke weber.mes Anreihstandschränke
Das Schranksystem weber.mes gibt es in verschiedenen Ausführungen, u. a. als Standard-, Lager-, Netzwerk- oder Eckschrank in den Schutzklassen IP40 und IP55. Der mes-Konfigurator hilft beim Planen.
weber.mes C Anreihstandschränke weber.mes C Anreihstandschränke
Dank Kompatibilität mit dem univers-N-Innenausbausystem und der Möglichkeit zum traditionellen Innenausbau ist der Schrank weber.mes C die vielseitige Systemlösung mit Schutz für Geräte bis 630 A.
Wand/Standschränke orion plus Wand/Standschränke orion plus
Die aus Metall und glasfaserverstärktem Polyester gefertigten orion-plus-Schränke eignen sich für extreme Verhältnisse. Sie widerstehen hohen Belastungen und Feuchtigkeit – sind also auch für den Aussenbereich geeignet.
Edelstahlgehäuse orion.inox Edelstahlgehäuse orion.inox
Die Wandschränke orion.inox mit Schutzklasse IP66 sind gegen Wasser und Staub geschützt und damit auch für den Aussenbereich geeignet. Praktisches Zubehör wie etwa das Regendach ergänzt das Sortiment.
Brandschutzverteiler Brandschutzverteiler
Damit im Brandfall die Stromversorgung möglichst lange erhalten bleibt, hat Hager das feuerwiderstandsfähige Sortiment von Wandschränken, Kleinverteilern und Verbindungsdosen entwickelt.
univers Wand-/Standschränke univers Wand-/Standschränke
Mit den Wand-, Stand- und Anreihstandschränken des Typs univers meistern Sie jede Herausforderung. Ob als Verteilerschrank oder als Zählerverteiler – univers bietet Schutz für Anwendungen bis 1600 A.
univers N Innenausbausystem univers N Innenausbausystem
Das Innenausbausystem univers N steht für einfache Montage und robuste Qualität. Das Sortiment an Bausteinen für Sammelschienen, Gitterkanäle, Tarifzähler und vieles mehr wird laufend weiter entwickelt.