Energieverteilung III - Energiesysteme, NH/HH-Sicherungstechnik, Blindleistungskompensation
hw+ Leistungsschalter
Die offenen Leistungsschalter hw+ zeichnen sich durch eine grosse Vielfalt aus. Die flexible Ausbaumöglichkeit und die hohe Funktionsvielfalt helfen, die Stromversorgung im Gebäude länger aufrecht zu erhalten. Diese Schalter sind besonders für Trafoeinspeisungen oder Abgänge geeignet. Die Gebrauchskategorie B ermöglicht eine bessere Selektivität gegenüber den nachgeschalteten Leistungsschutzschalter oder Schutzgeräte.
Kompaktleistungsschalter
Mit den Kompaktleistungsschalter h3+ bis 630 A stehen Schutzauslöser von thermomagnetisch bis elektronisch Plus zur Verfügung. Der Schutzauslöser Energy erlaubt eine Kommunikation zum Modbus und eine Energiemssung Kl. 1. Eingesetzt im Energieverteilersystem weber.unimes H, erfüllen sie alle Anforderungen der Norm EN 61439-1/2.
TemBreak2
Die Kompaktleistungsschalter bis 1600A mit der Gebrauchskategorie A eignen sich besonders als Abgangsschalter. In Kombination mit den offenen Leistungsschalter haben Sie die Selektivität im Griff.
TemPower2
Die offenen Leistungsschalter TemPower2 sind das Ergebnis intensiver Marktforschung: maximale Leistung bei minimalem Volumen. Diese Schalter gelten als sehr robust und wartungsfreundlich.
Universal Sammelschienen System UST4 und UST5
Sammelschienensysteme sind wesentlich für die Kurzschlussfestigkeit und damit für die Betriebssicherheit. Die Sammelschienensysteme UST4 und UST5 können mit handelsüblichen Kupferschienen aufgebaut werden.
weber.vertigroup
Das variable Bauteilsystem weber.vertigroup – NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Lasttrennleisten, Sammelschienenträger und Installationsplattform – steht für zeitsparende Montage auf Sammelschienen.
Serie LL
Die Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform kombinieren kompakte Bauform mit innovativer Technik. Besonders erwähnenswert ist das bedienerunabhängige Sprungschaltwerk mit Handantrieb.
weber.silas
Die neue Generation der Baureihe weber.silas, Grössen 000, 00, 1, 2 und 3, ist auf Basis der erhobenen Kundenbedürfnisse entwickelt worden. Das modulare Bauteilsortiment überzeugt mit Preis-Leistung.
weber.multiline
Das weber.multiline-Reitersystem ist für 60 mm Sammelschienenabstand ausgelegt und fit für 3- oder 4-poligen Systemaufbau. NH-Sicherungs-Lasttrennschalter weber.silas und weitere Hager-Komponenten passen perfekt.
weber.hse/hsa
Die Hausanschlusskästen bieten Sicherheit und Anschlusskomfort. Die bewährten Modelle sind in Zusammenarbeit mit Elektrizitätswerken und Elektroinstallateuren auf ein neues Level gebracht worden.
Zählersteckklemme
Die Zählersteckklemmen lassen Energielieferanten kWh-Zähler bis 100 A schnell und sicher austauschen, ohne den Betrieb der nachgeschalteten Anlagen zu unterbrechen – kleines Teil, grosse Wirkung.
Neutralleitertrenner
Das Sortiment umfasst Neutralleitertrenner von 25 A bis 2250 A. Es passt speziell zu den weber.vertigroup-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und ist natürlich auch universell einsetzbar.
NH-Sicherungseinsätze
NH-Sicherungseinsätze schützen Baugruppen und Geräte vor Überlast und Kurzschluss. NH-Sicherungseinsätze sind Ganzbereichseinsätze, die jeden Strom, der sie zum Schmelzen bringt, zuverlässig abschalten.
HH-Sicherungen
Das Sortiment der HH-Sicherungen umfasst Typen für Innenraum-, Freiluft- und Unteröl-Anwendungen. Auch ist eine grosse Auswahl von Sondersicherungen, u. a. in speziellen Grössen, und reichhaltiges Zubehör verfügbar.
Blindleistungskompensation
Die Blindstromkompensation reduziert die unerwünschte Verschiebungsblindleistung und den damit verbundenen Blindstrom von elektrischen Verbrauchern. Hager hat für jede Anforderung das massgeschneiderte Modulsystem.
Quellenumschalter
Eine Quellenumschaltung (Automatic Transfer System) kommt überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Spannungsversorgung sichergestellt werden muss. Das Steuerrelais von Hager stellt die Umschaltung zwischen zwei Spannungsquellen automatisch mit einer kurzen Stromunterbrechung sicher.