Dokumentationen
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button
Aufputzverteiler vector
Der 1- bis 4-reihige Aufputzverteiler vector mit DIN-Hutschiene ist die Lösung für Geräte bis 63 A – mit Einbautiefen von maximal 70 bis 92,5 mm. PE-/N-Steckklemmen quickconnect sorgen für fingersichere und schnelle Montage.
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel