Klein­ver­teiler vector IP54/65, Schutz­klasse II

Aufputzverteiler:

  • Für Geräte bis 63 A
  • Ausführung mit DIN-Hutschiene, 1-4-reihig, für 3 bis 54 ❚ für Geräte mit Einbautiefe:
  • 70 mm maximal (Verteiler 3 bis 10 ❚)
  • 92,5 mm maximal (Verteiler 12 bis 54 ❚)
  • Rangierkanal mit Einführungsmöglichkeit für Leitungsführungskanal tehalit.LF (60090 und 60110)
  • Fingersichere PE-/NSteckklemmen quickconnect
  • N-Klemmen für FI-Schutzschalt- verdrahtung serienmässig für 2-, 3- und 4-reihige Verteiler auf Klemmenträger integriert
  • Metrische Vorprägungen für Kabeleingänge oder das Flanschen der Verteiler
  • Tür kann mit Schloss ausgerüstet werden
  • Geliefert mit Tüllen-Set
  • Glühdrahtprüfung 750 °C


Farbe: RAL 7035, Lichtgrau


Norm: SN EN 61439-3