Verteiler
Unterputzverteiler volta Unterputzverteiler volta
Der neue UP-Kleinverteiler volta bietet den grössten Innenraum seiner Klasse. Der grosszügige Installationsraum beschleunigt auch die Installation. Die Integration des Klemmenträgers in den Schieber schafft zusätzlich Platz.
Aufputzverteiler volta Aufputzverteiler volta
Der AP-Installationskleinverteiler volta bietet den grössten Innenraum seiner Klasse. Der grosszügige Installationsraum beschleunigt auch die Installation. Die Integration des Klemmenträgers in den Schieber schafft zusätzlich Platz.
Aufputzverteiler mini gamma Aufputzverteiler mini gamma
Die Aufputzverteiler mini gamma eignen sich für Geräte bis 63 A. Praktisch: 5-Punkt-Befestigung ab GD104N und rückseitige Vorprägungen für Leitungseinführungen. Türschloss und Plomben sind serienmässig lieferbar.
Unterputzverteiler golf Unterputzverteiler golf
Der 1- bis 4-reihige Unterputzverteiler golf ist die Lösung für Geräte mit einer Einbautiefe von bis zu 70 mm. Die recht- oder links angeschlagene Tür lässt sich 180° öffnen. Ein Türschloss ist als Option verfügbar.
Aufputzverteiler golf Aufputzverteiler golf
Der 1-bis 4-reihige Aufputzverteiler golf ist die Lösung für Geräte mit einer Einbautiefe von bis zu 70 mm. Die rechts- oder links angeschlagene Tür lässt sich 180° öffnen. Ein Türschloss ist als Option verfügbar.
Aufputzverteiler gamma Aufputzverteiler gamma
Zwei in einem: Der Aufputzverteiler gamma kombiniert einen Kleinverteiler mit einem Leitungsführungskanal. Das System gamma eignet sich primär dort, wo die Steigzone durch den Leitungsführungskanal realisiert wird.
Aufputzverteiler vega Aufputzverteiler vega
Der Kleinverteiler vega ist ein ganz grosser. Mit einer Breite von 18 Modulen und als 4-reihige Version mit Platz für maximal 72 Module ist der vega der grösste Kunststoffverteiler im Hager Portfolio.
Aufputzverteiler vector Aufputzverteiler vector
Der 1- bis 4-reihige Aufputzverteiler vector mit DIN-Hutschiene ist die Lösung für Geräte bis 63 A – mit Einbautiefen von maximal 70 bis 92,5 mm. PE-/N-Steckklemmen quickconnect sorgen für fingersichere und schnelle Montage.
gamma Installationskanalsystem gamma Installationskanalsystem
PVC-Installationskänale für Verteiler, Endkappe, Verbindung Kanal/Decke, Drehbolzen Quickfix, Kabelklammer, Trennwand, Universal-Traverse.
Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
Der 1- bis 4-reihige Aufputzverteiler vector mit DIN-Hutschiene ist die Lösung für Geräte bis 63 A im Aussenbereich. Die Verteiler verfügen über eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Staub, chemisch aggressive Stoffe und UV-Strahlen.
Feldverteiler Unterputz Feldverteiler Unterputz
Unterputz-Feldverteiler und Mauerkästen sind die ideale Basis für das univers-Innenausbausystem mit bis zu 225 Modulen. Variable Leitungseinführungsflanohlwandset und quickconnect erleichtern die Montagearbeit.
Feldverteiler Aufputz Feldverteiler Aufputz
Aufputz-Feldverteiler sind die ideale Basis für das univers-Innenausbausystem mit bis zu 336 Modulen. Variable Leitungseinführungs-Flanschen, Hohlwandset und quickconnect erleichtern die Montagearbeit.
Netzwerk-Komponenten Netzwerk-Komponenten
Patchmodule Kat. 5e UTP und Kat. 6 STP, Analog-Telefon-Patch-Panels, Gigabit Netzwerk Switch, Spannungsversorgungen, Patchkabel RJ45, Montagehalter für Multimediageräte.
HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel
HMS Basismodul, Erweiterungsmodul und Deckel. RJ45-Einsätze zu HMS Basis- und Erweiterungsmodul. HMS-Einsätze TV-/Radio-Dose. TV-/Radio-Datendose für Basismodul.