Laden und Stromverbrauch managen
mit witty share
![Modernes Apartmentgebäude mit Balkonen und Parkplatz](https://assets.sc.hager.com/de-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/hager_ladeloesung_witty-share_header.jpg?h=640&la=de-ch&hash=720DF827321CDA5143E80210B4EC8D07)
Elektromobilität
zum Teilen
Auf einen Blick
Vorteile von witty share
- Steuerung von bis zu 10 Wallboxen mit dem Lastmanager XEM 510 (ohne Backendanbindung)
- Steuerung von zu 40 Wallboxen mit dem Lastmanager XEM 520 (mit Backendanbindung)
- Backendfähig über OCPP 1.6
- Erfüllt die Norm DIN ISO 15118
- Zugangskontrolle über RFID
- Statisches und dynamisches Lastmanagement
![witty share Ladestation](https://assets.sc.hager.com/de-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty-familie-share_efh_ladestation.jpg?w=1000&hash=56EBA1B7C84AE9E5B19955D02C68483E)
Die Ladestation
Die robuste UV-beständige Ladestation witty share ermöglicht schnelles und einfaches Laden, ist OCPP-kommunikationsfähig und damit eine sichere Investition in die Zukunft.
- Bis zu 22 kW Ladeleistung
- IP55, IK10
- Backendfähig über OCPP 1.6
- Erfüllt die Norm DIN ISO 15118
- Zugangskontrolle über RFID
![witty share](https://assets.sc.hager.com/de-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty/witty-share_ladestation_front.jpg?w=1000&hash=12BBA001B6F611550A351C7ED53B73FF)
Einfach zu montieren – Einfach zu bedienen
![witty share](https://assets.sc.hager.com/de-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty/witty-share_ladestation_offen.jpg?w=1000&hash=AE9B9BC82D45FF13617C8346F4D447AB)
Der Lastmanager
Dank der dynamischen Regelung mit dem Lastmanager wird die Leistung optimal verteilt – und dies ohne den Hausanschluss zu überlasten.
- Statisches und dynamisches Lastmanagement möglich
- Wandlermessung bis 2.500 A
- Regelung von bis zu 10 Ladestationen dynamisch und statisch regelbar mit dem Lastmanager XEM510 (ohne Backendanbindung)
- Regelung von bis zu 40 Ladestationen dynamisch und statisch mit dem Lastmanager XEM520 (mit Backendanbindung)
- Feste und flexible Stellplatzzuordnung
![witty share Lastmanager](https://assets.sc.hager.com/de-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty/lastmanager-witty-share.jpg?w=1000&hash=72FC7E7E39B7A997D682D2651E90DBC1)
Dynamisches und statisches Lastmanagement
witty share bietet dynamische und statische Leistungsverteilung an den Ladestationen.
Bei der dynamischen Regelung wird die zur Verfügung stehende Leistung auf die aktuell im Betrieb stehenden Ladestationen aufgeteilt. Dabei kann einzelnen Ladestationen eine Priorisierung eingeräumt werden. Ziel der dynamischen Regelung ist es, die maximal mögliche Ladeleistung zur Verfügung zu stellen ohne den Hausanschluss zu überlasten und somit die Rentabilität der Ladestationen zu optimieren. Dynamisches Lastmanagement ist – mit dem Lastmanager XEM520 – für ein System mit bis zu 40 Wallboxen möglich. Bei statischer Regelung hingegen wird jedem Lastmanager eine feste maximale Leistung zugeordnet. Das bedeutet: Sind mehr als 40 Ladestationen gefordert, kann dies mit einer statischen Regelung auch umgesetzt werden.
![witty share bietet dynamische und statische Leistungsverteilung an den Ladestationen.](https://assets.sc.hager.com/de-ch/-/media/project/hagerdeep/switzerland/hager/b2b/06_news/2023/witty/hager-witty-share-lifestyle-pic-008-cme-en-07-2022_squ.jpg?w=1000&hash=66F0478BA382D3EB5558CE3C0F246C9B)