Charger et gérer la consommation électrique
avec witty share

L’électromobilité
à partager
En un coup d’œil
Avantages de witty share
- Commande de jusqu’à 10 Wallbox avec le gestionnaire de charge XEM 510 (sans connexion back-end)
- Commande de jusqu’à 40 Wallbox avec le gestionnaire de charge XEM 520 (avec connexion back-end)
- Adaptée au back-end via OCPP 1.6
- Répond à la norme DIN ISO 15118
- Contrôle d’accès via RFID
- Gestion statique et dynamique de la charge

La borne de charge
La borne de charge witty share robuste et résistante aux UV permet une charge rapide et simple, est adaptée à la communication OCPP et représente donc un investissement sûr pour l’avenir.
- Puissance de charge jusqu’à 22 kW
- IP55, IK10
- Adaptée au back-end via OCPP 1.6
- Répond à la norme DIN ISO 15118
- Contrôle d’accès via RFID

Facile à installer -
Facile à utiliser
La borne de charge
witty share résiste non seulement aux chocs, aux projections d’eau et aux
intempéries, mais se caractérise aussi par sa conception intérieure robuste et
conviviale. Le canal à câbles arrière, la grande zone de raccordement et les
grandes bornes à fiches permettent une bonne introduction des câbles de toutes
les directions ainsi qu’un raccordement simple et sécurisé. Un disjoncteur
différentiel compact FI/LS de type
A assure une
protection économique et peu encombrante. Après le montage, le gestionnaire de
charge reconnaît automatiquement les bornes de charge.

Le gestionnaire de charge
La régulation dynamique avec le gestionnaire de charge garantit une distribution optimale de la puissance – et cela sans surcharger le raccordement domestique.
- Gestion statique et dynamique de la charge possible
- Mesure par transformateur jusqu’à 2500 A
- Régulation dynamique et statique de jusqu’à 10 bornes de charge avec le gestionnaire de charge XEM510 (sans connexion back-end)
- Régulation dynamique et statique de jusqu’à 40 bornes de charge avec le gestionnaire de charge XEM520 (avec connexion back-end)
- Attribution fixe et flexible des emplacements

Gestion dynamique et
statique de la charge
witty share offre une distribution de puissance dynamique et statique sur les bornes de charge.
En cas de régulation dynamique, la puissance disponible est répartie entre les bornes de charge actuellement en service. Il est possible d’accorder une priorité à certaines bornes de charge. Le but de la régulation dynamique consiste à mettre à disposition la puissance de charge maximale possible sans surcharger le raccordement électrique et ainsi d’optimiser la rentabilité des bornes de charge. Avec le gestionnaire de charge XEM520, la gestion de charge dynamique est possible pour un système avec jusqu’à 40 Wallbox. En revanche, en cas de régulation statique, une puissance maximale fixe est attribuée à chaque gestionnaire de charge. Cela signifie : si plus de 40 bornes de charge sont requises, cela peut également être mis en œuvre avec une régulation statique.