Gestionnaire de charge pour Wallbox –
Charge intelligente avec puissance maximale
Gestionnaire de charge pour witty pro
Répartir la charge en toute simplicité
Aperçu des gestionnaires de charge
de petits à grands
Les avantages du gestionnaire de charge
Gestion de la charge pour l’infrastructure de charge
Contrôle de puissance ciblée pour plusieurs Wallbox

Gestion statique de la charge

Gestion dynamique de la charge

Relevé de la consommation et facturation
Adapté au backend via OCPP 1.6
Le relevé de la consommation et les modèles de facturation correspondants sont les éléments principaux de l’infrastructure de charge. Le gestionnaire de charge traite les données requises pour la régulation des bornes de charge et pour la facturation.
Le protocole OCPP 1.6 utilisé pour la facturation est compatible avec tous les systèmes de facturation courants. Toutes les données de consommation sont transmises sous forme cryptée. Et grâce à des mises à jour régulières via le backend, le système autour de witty pro est toujours à la pointe de la technologie.