Türkommunikation
Hager verbindet: Menschen, Technologien, Materialien und Design. Mit modernsten Kommunikationssystemen erzeugt Elcom Nähe, sorgt für Sicherheit und Schutz. Bedienung, Ergonomie und Funktion erfüllen höchste Anforderungen und sind das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit den Kunden.
IP-Technik Aussenstation Video
Ebenso elegant wie funktional präsentiert sich die IP Aussenstation für grosse Wohnanlagen und Bürogebäude mit bis zu 256 Rufstellen: schwarzes Sicherheitsglas, digitale Zutrittskontrolle, Fernverwaltung und die Möglichkeit zur lückenlosen Integration in eine digitale Gebäudestruktur.
2Draht-Technik Video/Audio
Rufen, Sehen, Sprechen, Öffnen - alles über zwei Drähte. Damit empfiehlt sich die Hager 2Draht- Technik als ideale Videotechnologie für Modernisierung und Umrüstung. Zu dem erlaubt sie den Mischbetrieb von Video- und Audio- Komponenten.
Sets
Für Neubau und Modernisierung: Die günstigen Hager Komplett- Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser sind besonders schnell und einfach installiert.
Zugangskontrolle
Für jede Anforderung die passende Lösung: Ob Fingerprintleser, Transponder-System oder Code-Lock - die Hager Systeme für eine bedarfsgerechte Zugangs-Kontrolle sorgen für mehr Sicherheit in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden.
Ersatzteile
Das Hager Qualitäts-Versprechen: Eine zuverlässige und lange Verfügbarkeit von Original-Ersatzteilen in höchster Qualität garantiert einen dauerhaft sicheren Betrieb und hohe Kundenzufriedenheit.