Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend ELCOM.FON REK241X
EAN-Nr.
3599430028977
E-nr.
964 000 599
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 74.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Funktion
-
Sicherheits-FunktionenSonderfunktionen über Menü sperrbar ; Mithörsperre
-
Sonderfunktionen2 vorkonfigurierte Internrufziele ; Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
-
System-Funktionenakustische und optische Rufsignalisierung ; Etagen-Rufweiterleitung ; Conciergeruf ; Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen ; automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
Ausführung
-
KonfigurationGeräte-Konfiguration über Bedientasten
Kontrollen und Indikatoren
-
Art der FunktionstastenDrucktasten mit taktiler Rückmeldung
-
Funktionstastenfür Türöffner, mit Status-LED ; für Rufabstellung, mit Status-LED ; für Flurlicht ; für Programmierung
-
Anzahl Funktionstasten4
Spannung
-
Betriebsspannung über Bus24 V DC
Strom
-
Stromaufnahme (Betrieb)≤ 180 mA
-
Stromaufnahme Bus (Ruhe)9 mA
Abmessungen
-
Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T)93 x 74.3 x 16 mm
Widerstand
-
Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar100 Ω
Werkstoff
-
Designlinienfarbepolarweiß
-
Farbepolarweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
WerkstoffKunststoff
Montage
-
Für Aufputzmontage auf ebenem Untergrund oder auf Gerätedosenach DIN 49073
-
Montageartfür senkrechte Montage, Schraubbefestigung über Tragplatte
Kabel
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
Einstellungen
-
Geräte-AdressierungDrehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
-
Audio-EinstellungenLautstärke für Hören stufenweise einstellbar
-
Gesprächs-EinstellungenVollduplex-Hörerbetrieb
Ausstattung
-
Ruftonlautstärke (Signal)nach DIN EN 50486
-
Ruftonlautstärkemax. 78 dB in 0,5m Abstand
-
Gesprächslautstärke (Freisprechen)max. 65 dBA
Bedienung
-
Ruftonmelodie16 Ruftonmelodien ; Tür-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung ; Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
-
Systemtechnologie2Draht
Sicherheit
-
Schutzmit Demontageschutz
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild REK241X
-
Betriebsanleitung
Bedienungsanleitung für REK241X
PDF3 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für REK241X
PDF4 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für REK241X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com