The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • WD1221
    Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon, eckig
    EAN-Nr.
    3250617032926
    E-nr.
    378 154 103
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig weiss glänzend WD1221

    Preis*
    CHF 6.35
    / Stück *
    CHF 6.35
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    2Draht System­kon­fi­gu­rator

    Werkzeuge öffnen

    elcom 3D Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig weiss glänzend

    WD1221

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    REA115S
    REA115S
    Innenstation AUDIO AP 2Draht schwarz touch
    CHF 113.50/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    REA117S
    REA117S
    Innenstation AUDIO AP 2Draht anthrazit touch
    CHF 113.50/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    REA118S
    REA118S
    Innenstation AUDIO AP 2Draht ultraweiss touch
    CHF 111.50/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Innen­sta­tion 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Innen­sta­tion
    • REK241X

      Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend ELCOM.FON

      CHF 81.40  / Stück*

    Passend zu

    • REK241X

      Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend ELCOM.FON

      CHF 81.40  / Stück*
    • REA115S

      Innenstation AUDIO AP 2Draht schwarz touch

      CHF 113.50  / Stück*
    • REA117S

      Innenstation AUDIO AP 2Draht anthrazit touch

      CHF 113.50  / Stück*
    • REA118S

      Innenstation AUDIO AP 2Draht ultraweiss touch

      CHF 111.50  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiss
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      91 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      4 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WD1221
    PDF
    Hager RoHS Report WD1221
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WD1221 | Hager Schweiz

      Produktbild WD1221

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WD1221 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WD1221

      Designabdeckung, eckig, polarw. glänz.

      PDF
    • Tools & Software

      Bild 2Draht System­kon­fi­gu­rator | Hager Schweiz

      2Draht System­kon­fi­gu­rator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
      Bild elcom 3D Konfigurator | Hager Schweiz

      elcom 3D Konfigurator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WD1231 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Glas weiss
      WD1231
      Designabdeckung, eckig, Glas weiss
      Preis*
      CHF 46.80
      / Stück *
      CHF 46.80
      / Stück *
    • 2
      WD1117 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon rund anthrazit
      WD1117
      Designabdeckung, gerundet, anthrazit
      Preis*
      CHF 7.55
      / Stück *
      CHF 7.55
      / Stück *
    • 3
      WD1253 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Aluminium nature
      WD1253
      Designabdeckung, eckig, Aluminium natur
      Preis*
      CHF 46.80
      / Stück *
      CHF 46.80
      / Stück *
    • 4
      WD1235 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Glas schwarz
      WD1235
      Designabdeckung, eckig, Glas schwarz
      Preis*
      CHF 46.80
      / Stück *
      CHF 46.80
      / Stück *
    • 5
      WD2117 - Designrahmen Video Hager elcom.touch rund anthrazit
      WD2117
      Designabdeckung gerundet, große Ausführung, anthrazit
      Preis*
      CHF 11.85
      / Stück *
      CHF 11.85
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group