Designrahmen eckig, große Ausführung, Aluminium natur WD2253
EAN-Nr.
3250617036856
E-nr.
378 454 233
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
CHF 75.30
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Designabdeckung Video, eckig, Aluminium nature
Technische Merkmale
Werkstoff
-
DesignlinienfarbeAlu
-
RAL FarbeRAL 9006 - Weißaluminium
-
WerkstoffAluminium
Montage
-
MontageartKlemmbefestigung
Verwendung Bedingungen
-
Lager-/Transporttemperatur5…40 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
Kennzeichnung
-
Haupt-DesignlinieZubehör
Hinweis
-
Besonderer HinweistextKonzipiert für die design-orientierte Integration von Innenstationen Video.
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild WD2253
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für WD2253
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für WD2253
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com