AP-Innenstation Audio Hager elcom.touch 2-Draht, schwarz REA115S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (12)Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
Höhe74,50 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5 - 50 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme Betrieb180 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)265 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartSchraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REA115S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt REA115S
Innenstation AUDIO AP 2Draht schwarz touch
PDF -
Betriebsanleitung
Montageanleitung für REA111X, REK121X, REK221X - Aussenstation/Innenstation AUDIO AP 2Draht touch (EN-IT-FR, Stand: 01.2018)
Betriebsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-01-11
PDF6,76 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XX-REA1XXS - Innenstation AUDIO AP 2Draht (FR 2015-09)
Montageanleitung fr-FR 2020-01-01
PDF518,00 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XX-REA1XXS - Innenstation AUDIO AP 2Draht (IT 2015-09)
Montageanleitung it-IT 2016-02-04
PDF405,80 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1xx, REA1XXS - Innenstation AUDIO AP 2Draht (DE, Stand: 09.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF512,91 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-03
PDF133,73 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-04
PDF133,90 kB